Raffreddamento ad acqua affidabile ed economico
L'acqua convoglia il calore 3500 volte meglio dell'aria. Il nostro chiller ad acqua per la linea di prodotti CyberCool è stato ideato per la massima affidabilità nei data centre e nel campo medicale: in qualsiasi condizione climatica con la massima effcienza – 24/7, 365 giorni l'anno.
CyberCool Outdoor –
Generatori di acqua refrigerata per il condizionamento ad acqua di circuiti chiusi, fino a 235 kW, per installazione esterna. Con opzione free cooling per incrementare l'efficienza energetica. Dettagli prodotto
CyberCool Indoor Data-Chiller
Generatore di acqua refrigerata compatto per raffreddamento diretto a liquido per server ad alta densità e tomografi, con capacità di raffreddamento fino a 100 kW, per interni. Dettagli prodotto
CyberCool Pump&Transfer – System separation to prevent water damage
Pumping station for leak-free separation of water circuits from the central power supply and server racks, up to 100 kilowatts, for indoors.Dettagli prodotto
CyberCool Pump Station
Cabinet per pompe compatto e poco imgombrante con due pompe da interno a velocità controllata. L'aspetto di CyberCool Pump Station è lo stesso del condizionatore di precisione CyberAir 2. Dettagli prodotto