I condizionatori di precisione garantiscono l'affidabilità

I condizionatori di precisione regolano temperatura ed umidità con la massima accuratezza. Con la loro affidabilità assicurano la continuità di lavoro di PC e delle reti di telefonia mobile, garantendo anche un notevole risparmio energetico.

Se richiesto, tutte le unità possono essere munite di interfacce di connessione per il monitoraggio ed il controllo.

CyberAir 2 – Innovation for maximum energy efficiency

I condizionatori di precisione CyberAir 2 sono realizzati per creare le migliori condizioni ambientali nei grandi centri di elaborazione dati con un carico termico di oltre 20 kilowatts, e con il sistema automatico di Free Cooling Dinamico (DFC), sono del 60 % più efficienti in termini di costi rispetto ai tradizionali sistemi di raffreddamento con compressore. Dettagli prodotto

Compact

Per i piccoli investimenti, il condizionatore di precisione Compact assicura la disponibilità della vostra tecnologia sensibile in ampi spazi con un carico termico superiore a 11 kilowatts.Dettagli prodotto

MiniSpace – Compatto di precisione per sale server

Il condizionatore di precisione MiniSpace è l'ideale per piccoli server con un carico termico fino a 28 kilowatts.Dettagli prodotto

Compact FC & Compact FC CW

Compact FC ed FC CW: la soluzione che assicura continuità di funzionamento ai data centre ed un controllo accurato dei parametri ambientali al loro interno.

Dettagli Prodotto

 

Mission Energy

Fino al 40% in meno di consumi nei Data Centre.
Leggi